S12-G-3

直插式连接器
S 系列

  • 可在现场灵活集束的插拔连接器
  • 集束省时,无需剥除单芯线的绝缘层
固定螺纹M12
固定类型绝缘位移连接
连接类型绝缘位移连接
编码A
规格直头
接触点/面数量3
额定电压32 [V]
电流负荷(40°)4 [A]
绝缘电阻

≥108Ω

电阻≤10mΩ
触点材料合金,铜锌,镀金
触头载体材料塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料塑料, PA, 黑色
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP67