MGD812NC

3指定心抓手
MGD800 系列

"卓越的"

  • 抓手手指可比一般标准最大长出100%
    高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和最高动态化
  • 最高性价比
    减少投产费用,提前应用的投资回报时间
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • IP40
  • 磁场传感器
单边行程12 [mm]
标定夹持力1420 [N]
弹簧确保的最小保持力290 [N]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用6
闭合抓取力1420 [N]
闭合时间0.12 [s]
张开时间0.17 [s]
重复定位精度 +/-0.02 [mm]
操作气压4 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积97 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
B10d值10000000
重量1.9 [kg]
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
快泄阀
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
H1 油脂
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
防爆保护符合 Atex 标准
个性化
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  2. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 能源供应
    可从多个面供气
  5. 楔形块机构
    抓手手指同步移动
  6. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上)
  7. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  8. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩