CBPS1040-A

夹紧和制动元件
CBPS 系列

  • 检测使生产更可靠
    查询打开/关闭状态(可选) 用于通过磁场传感器进行检测的C型槽和T型槽
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
  • 标准接口
    适用于符合 DIN EN ISO 15552 标准的标准气缸和符合 DIN EN ISO 21287 标准的紧凑型气缸
操作气动
保持力1360 [N]
操作气压4 ... 6.5 [bar]
气缸标准ISO15552 - 型材圆筒
轴径 Ø16 [mm]
保持扭力3 [Nm]
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
PLUS 接口可行否
B10d值5000000
定位精度+/-0,100 [mm]
张开时间0.035 [s]
闭合时间0.035 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量0.61 [kg]
功能钳制和刹车
安装方向从前方
刮擦器是
每循环耗气体积11 [cm³]
传感器连接传感元件槽
专用紧固螺钉
配件
详情
外螺纹延长段
配件
详情
定心环
配件
详情
导向套
配件
详情
磁场传感器直的,电缆5m
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆5m
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
特殊直径
个性化
利用率
  • 对于英寸波
  • 用于一般标准尺寸以外的特殊轴
优势
  • 使用现有的轴尺寸
详情
  1. 安装方式
    标准化的安装接口,便于集成
  2. 能源供应
    侧面和端面均设有气路接口,确保最大灵活性
  3. 状态查询
    通过磁场传感器检测开启/关闭状态 集成C型槽和T型槽
  4. 排气
    确保运行快速、安全
  5. 无障碍性
    手动紧急解锁装置,用于在断电时解锁
  6. 保护
    刮板可防止异物或污垢侵入