CBPS1063-A

夹紧和制动元件
CBPS 系列
- 检测使生产更可靠
查询打开/关闭状态(可选) 用于通过磁场传感器进行检测的C型槽和T型槽 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环 - 安全元件
在紧急断电时安全制动 - 标准接口
适用于符合 DIN EN ISO 15552 标准的标准气缸和符合 DIN EN ISO 21287 标准的紧凑型气缸
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 3360 [N] |
| 操作气压 | 4 ... 6.5 [bar] |
| 气缸直径 | 63 [mm] |
| 轴径 Ø | 20 [mm] |
| 保持扭力 | 11 [Nm] |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| PLUS 接口可行 | 否 |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,100 [mm] |
| 张开时间 | 0.06 [s] |
| 闭合时间 | 0.06 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 1.3 [kg] |
| 功能 | 钳制和刹车 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 刮擦器 | 是 |
| 每循环耗气体积 | 31 [cm³] |
| 传感器连接 | 传感元件槽 |
产品结构图

- 安装方式
标准化的安装接口,便于集成 - 能源供应
侧面和端面均设有气路接口,确保最大灵活性 - 状态查询
通过磁场传感器检测开启/关闭状态 集成C型槽和T型槽 - 排气
确保运行快速、安全 - 无障碍性
手动紧急解锁装置,用于在断电时解锁 - 保护
刮板可防止异物或污垢侵入