FANUC 机器人
从最小型到高性能机器人——FANUC 提供 100 多款型号,拥有全球最全面的机器人系列,适用于各种应用场景与行业领域。这些机器人灵活多用、易于集成且操作直观,无论是不同负载和臂展的工业机器人,还是用于 human-robot collaboration 的轻型协作机器人,皆可满足需求。
末端执行器选择的灵活性与兼容性
依托 Zimmer Group 丰富的末端执行器产品系列,即使是要求最严苛的应用领域也能实现自动化。结合 FANUC 机器人,它们以卓越性能为跨行业自动化铺平道路。MATCH 生态系统,搭载 FANUC 机器人适用的标准化通用型通信接口,兼容性极佳,夹持搬运操作更灵活。即使在严苛环境条件和高负载等复杂任务参数要求下,FANUC 也能提供量身定制的自动化解决方案。搭配 Zimmer Group 丰富的夹持搬运技术和机器人配件产品组合,为各行各业开创了过程自动化的全新可能,在实现高速运行与超高精度完美结合的同时,更填补了协作机器人与工业机器人之间的技术鸿沟。
除提供大量可自由配置的 FANUC 适用的机械手配件和机械抓手外,Zimmer Group 还提供紧凑型预定义解决方案。

使用 ZiMo 实现移动自动化
无论是安装工作、取放任务还是机床上下料,ZiMo 随时待命,精准满足您的多样化需求。这款紧凑型机械手单元支持在产线中灵活部署,轻松实现精准定位。简易的调试流程配合直观易用的操作界面,使 ZiMo 成为中小型企业理想的自动化升级方案。低成本投入与快速集成双管齐下,不仅能优化生产工艺流程,更能显著提升生产效率和产品质量。ZiMo 还与 FANUC CRX 系列协作机器人兼容。探索机械手单元的无限潜能!
应用领域
SETUP EFFECT
FANUC 机器人安装便捷,可快速、轻松地与 Zimmer Group 的产品组合搭配运行。这不仅简化了对持续变化的制造需求及工艺流程的优化适配,更能轻松满足未来应用与项目的部署需求。
Zimmer Group 开发了由硬件和软件组件构成的即用型方案包,将 FANUC 机器人以及机械抓手技术融合在了一个统一的系统中。
用于 FANUC 机器人的智能通信模块
Zimmer Group 精心设计的通信模块,让智能机电机械抓手与 FANUC 协作机器人及工业机器人的控制和集成变得异常简单。
Zimmer Group 智能通信模块 (SCM) 可实现 IO-Link 接口与数字输入/输出 (Digital I/O) 的双向转换,确保与机器人控制器的高效数据交互。Zimmer Group 的所有 IO-Link 机械抓手均可通过合适的转接板,兼容特定 FANUC 机器人法兰与 ISO 刻度盘。
集成的 SCM 通信模块,作为末端执行器的网关,直接与机器人控制器通信。这样就可以简单安全地控制末端执行器
SCM 结合 Comfort App 和 Zimmer Group 的 HMI 软件,可实现简便可靠的控制操作。集成在 HMI 中的 guideZ 软件向导使用户只需几步就能创建和管理工件方法,而无需任何相关知识。还可以使用 expertZ 软件模块进行详细的微调。
通过 Comfort App,可直接在示教器上使用预设任务控制机械抓手。FANUC 机器人与 Zimmer Group 机械抓手的协同工作,无论在协作机器人还是工业机器人领域,都能实现高精度、高效率的工艺流程。


机器人产品选型工具
助您快速精准匹配理想组件。您可便捷地从海量机械抓手(包括配件)产品中选出适合的型号。还可以使用附加筛选器或特定应用数据来缩小搜索范围。

机械抓手产品选型工具
使用这款在线工具,您只需几个应用参数,就能从我们广泛的产品组合中找到最适用的机械抓手。为便于筛选,工具支持按行程、夹持力和驱动类型等关键参数排序。此外,还可根据您的具体应用需求计算特定数据。