经济便捷的过程自动化解决方案——ZiMo 为各类企业(从中小型到大型)提供完美答案。

Zimmer Group 推出的灵活机械手单元兼具移动便捷性与简易调试优势,并能快速集成至现有生产流程。无论是机床上下料、拾取放置作业还是质量检测,ZiMo 都能在您最需要助力的环节精准赋能。您可根据需求从海量配件中选择合适的部件,定制您的专属完整套件。期待您的垂询!

 

立即询价! 配置器

非常适合小批量和多品种生产应用
灵活部署
提高生产力
可个性化配置
优化生产流程
快速投资回报率 (ROI)

投资回报快

人力短缺:隐形成本黑洞

持续的技术人才短缺使众多企业面临运营挑战,并造成巨额成本压力。人力不足将直接导致生产延误、质量下滑及增长受限。ZiMo:为此提供高效解决方案:通过自动化流程缓冲人力缺口,精准释放核心技术人员产能。这不仅优化资源利用率、提升生产计划可靠性,更为业务增长创造空间——让自动化成为应对当前工业挑战的战略级应对方案。

人力支持
ZiMo 承接单调或高负荷体力任务——机械手单元并非取代人力,而是对现有产能的有效补充。

营收增长
在人员配置不变的前提下,通过提升设备可用率缩短订单处理周期,显著增加订单量,直接推动营收增长。

利润优化
通过降低人力成本、提升产品质量及提高设备利用率,有效改善边际贡献,从而确保企业长期竞争力。

品质保障
通过标准化流程与出色的重复定位精度,ZiMo 有效降低废品率,确保产品质量持续稳定。

产能跃升
ZiMo 支持无人值守加班生产模式,零场地扩容/零人力增投即可提升制造产能。

降本增效
低运营成本、低维护需求与高能效设计三项特性结合,显著降低总体拥有成本 (TCO),为预算规划提供长期灵活性。


结构多变,用途广泛

附件和选配件

得益于丰富的附件及选配件,ZiMo 可全面满足您的个性化需求。其可变配置与快速改装特性,能显著提升生产流程的灵活性,并为生产工艺现代化升级提供强大支持。

扩展灵活机械手单元平台,集成各类接口与组件,如应用定制末端执行器、机器人套件、安全扫描仪、小型周转箱放置架等。Zimmer HMI 选项为您提供便捷的调试与操控体验。而可选配的远程维护功能,则可定期为您的 ZiMo 系统进行优化与更新。这样可为您节省宝贵的时间与资源,而您则可以专注于能够为公司带来真正附加值的生产领域。

不受机器人限制
ZiMo 作为开放式平台,具备多品牌机器人兼容能力,可集成市面上主流机器人品牌。其在工作台上的朝向和安装位置十分灵活。
了解更多
针对特定应用的末端执行器
凭借 40 多年的行业沉淀,Zimmer 可提供种类繁多的机械抓手、真空组件和模块化 MATCH 机械臂末端生态系统。因此,ZiMo 能够完美满足各种特定应用需求,同时具备灵活配置、可靠运行与前瞻兼容三大核心优势。
了解更多
预配置应用方案,即装即用
通过预先配置好的机械抓手停放站、周转箱放置架、安全技术和软件组合,ZiMo 可快速投入使用。这显著缩短了项目规划周期,助您快速实现自动化升级。
了解更多
极致安全保障
ZiMo 可选配一个或两个安全扫描仪,在工业应用中无需防护栅栏即可实现安全操作。此配置为设备与外部机械的安全集成提供了必要条件。
了解更多
直观控制
Zimmer HMI 可显著简化调试与操作,无需编程知识,让自动化技术易于掌握,实现高效便捷的操作。
了解更多
随时响应,优质服务
通过选配远程维护功能,您可随时部署系统更新、诊断故障并优化程序。此外,我们经验丰富的服务团队全程待命,提供集成与调试支持——响应迅速、专业可靠、结果保障。
了解更多
无缝集成生产设备
ZiMo 可无缝集成至现有生产设备,适配多种接口,如 IO-Link、Euromap 67、气动接口及各类数字现场总线。同时支持客户定制连接方案。
了解更多
1. 不受机器人限制
ZiMo 作为开放式平台,具备多品牌机器人兼容能力,可集成市面上主流机器人品牌。其在工作台上的朝向和安装位置十分灵活。
了解更多
2. 针对特定应用的末端执行器
凭借 40 多年的行业沉淀,Zimmer 可提供种类繁多的机械抓手、真空组件和模块化 MATCH 机械臂末端生态系统。因此,ZiMo 能够完美满足各种特定应用需求,同时具备灵活配置、可靠运行与前瞻兼容三大核心优势。
了解更多
3. 预配置应用方案,即装即用
通过预先配置好的机械抓手停放站、周转箱放置架、安全技术和软件组合,ZiMo 可快速投入使用。这显著缩短了项目规划周期,助您快速实现自动化升级。
了解更多
4. 极致安全保障
ZiMo 可选配一个或两个安全扫描仪,在工业应用中无需防护栅栏即可实现安全操作。此配置为设备与外部机械的安全集成提供了必要条件。
了解更多
5. 直观控制
Zimmer HMI 可显著简化调试与操作,无需编程知识,让自动化技术易于掌握,实现高效便捷的操作。
了解更多
6. 随时响应,优质服务
通过选配远程维护功能,您可随时部署系统更新、诊断故障并优化程序。此外,我们经验丰富的服务团队全程待命,提供集成与调试支持——响应迅速、专业可靠、结果保障。
了解更多
7. 无缝集成生产设备
ZiMo 可无缝集成至现有生产设备,适配多种接口,如 IO-Link、Euromap 67、气动接口及各类数字现场总线。同时支持客户定制连接方案。
了解更多

自动化,无所不达

灵活性,随需应变

作为人机协作的接口,灵活机械手单元 ZiMo 为中小企业铺就自动化转型之路,同时助力大型企业优化生产流程。这套直观易用的移动搬运系统在应用领域上毫无局限。从机床的重复性上下料、机床装配,到物流分拣与取放作业,乃至高安全标准下的复杂装配任务,ZiMo 均能以超高精度完成各种重复程度的单调任务。这不仅可以低成本实现生产过程的自动化,还能显著减轻专业人员在稳定加工过程中的工作负担,从而充分利用宝贵的人力资源。

应用示例

抓取和放置
适配快速,确保优化的自动化生产过程。
取出工件
适配快速且维护简单,轻松完成机床上下料。
搬运工件
一套全方位的生态系统,包括标准行程至大行程的机械抓手,以及各类吸取和真空组件,可根据工件进行灵活调整。
协作安装
协助完成复杂的安装任务——集成安全标准,始终确保合作与协作工作过程的安全性。
质量保证
ZiMo 助力检查、修整和标记过程,品质第一,决不妥协。
包装
配备周转箱放置架等机械配件,可实现全自动包装作业。
托盘码垛(拆垛)
借助 ZiMo,常规厂内物流任务(如货物码垛)同样可轻松实现自动化。
1. 抓取和放置
适配快速,确保优化的自动化生产过程。
2. 取出工件
适配快速且维护简单,轻松完成机床上下料。
3. 搬运工件
一套全方位的生态系统,包括标准行程至大行程的机械抓手,以及各类吸取和真空组件,可根据工件进行灵活调整。
4. 协作安装
协助完成复杂的安装任务——集成安全标准,始终确保合作与协作工作过程的安全性。
5. 质量保证
ZiMo 助力检查、修整和标记过程,品质第一,决不妥协。
6. 包装
配备周转箱放置架等机械配件,可实现全自动包装作业。
7. 托盘码垛(拆垛)
借助 ZiMo,常规厂内物流任务(如货物码垛)同样可轻松实现自动化。

客户参考信息

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
系统参考
ZiMo 负载车床

2指水平旋转抓手
REP2000 系列

  • 旋转装置和抓取装置的紧凑组合
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 通过 IO-Link 进行控制
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 旋转装置和抓取装置的紧凑组合
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 通过 IO-Link 进行控制
了解更多
系统参考
使用 ZiMo 解码
系统参考
使用 ZiMo 进行机器装载和卸载

工具快换
WPR5000 系列

  • 安全的快换装置
  • 锁定运动机构
  • 种类繁多
了解更多
1. 工具快换
  • 安全的快换装置
  • 锁定运动机构
  • 种类繁多
了解更多
系统参考
在 ZiMo 上集成 WPR5000

电-气单元
AEPN 系列

  • 重量轻,功能强大
  • 可选择多种压力范围
  • 综合查询
  • 检测功能
  • 独立的
了解更多

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 导轨锁定和刹车元件
  • 重量轻,功能强大
  • 可选择多种压力范围
  • 综合查询
  • 检测功能
  • 独立的
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
3. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
系统参考
带 ZiMo 的电动气动装置
系统参考
ZiMo 快速释放系统
系统参考
使用 ZiMo 对预灌封注射器进行 CT 测量
系统参考
带 ZiMo 的锯床

产线集成

两种版本

Easy Automation (系列 Zimo2000)

易于整合

选择 Easy Automation 解决方案,您将获得全方位无忧服务。Zimmer HMI 助您实现简易操控与远程维护。同时,您还可享受丰富的选配项与配件优势。

  • 专业人才短缺?无需担忧:快速补足人员空缺,即刻解决用工难题
  • 多机型灵活适配:兼容各种机器人型号,扩展性强
  • 开箱即用投产:预制功能模块大幅简化调试与应用流程
  • 无限扩展潜能:资深编程人员可进行深度二次开发,按需为系统扩展任意功能模块与接口。
  • 全球服务与支持:依托远程维护技术,服务随时直达
  • 快速投资回报:1.5 年即可收回成本,经济效益显著

Platform Kit (ZiMo1000 系列)

可自由配置

想要完全自主为 ZiMo 系统编程?Platform Kit 为您提供基础模块,可选配 PLC,让您根据需求自由配置机械手单元。

  • 定制适配您的品牌:集成商与合作伙伴的理想之选
  • 兼容几乎所有主流机器人:轻松集成您所需的机器人型号
  • 极致灵活性:提供多样化配置与选配方案
  • 完全自由配置:应用场景无限制

Easy Automation (系列 Zimo2000)

包括哪些内容?

基础模块

  • 四升降滚轮支架(带锁定脚轮)
  • 按客户需求精加工台面板
  • 控制柜(含风扇/通风网栅)
  • 预装接口(气动/电气)
  • 电气基础设备
  • 状态指示器(LED 灯带)
  • 带“在位”检测功能的对接条
  • 集成附件安装接口

工程设计

  • 符合性评估程序及相应认证
  • *Zimmer Group 集成系统可提供全面的认证

支持 CE 认证

全方位服务

  • 系统集成与调试服务
  • 远程维护支持
  • 全周期技术服务方案

Zimmer HMI + 控制面板的即用型编程方案

  • 直观控制
  • 无需编程知识

机器人

  • 兼容众多机器人品牌

集成末端执行器组合(可配置)

  • 可选择两指平行机械抓手、三指定心机械抓手、两指张角式机械抓手、真空吸盘或 MATCH 生态系统、预配置机器人套件
  • 气动、电动、真空、IO-Link

选配件(可配置)

  • 安全扫描仪
  • MATCH 组件放置架
  • 接口(数字安全 I/O、Euromap 67、无源分配器、IO-Link、气动系统)
  • 周转箱放置架
  • 附加对接条

Platform Kit (ZiMo1000 系列)

包括哪些内容?

基础模块

  • 四升降滚轮支架(带锁定脚轮)
  • 半精加工台面板
  • 控制柜(含风扇/通风网栅)
  • 预装接口(气动/电气)
  • 电气基础设备
  • 状态指示器(LED 灯带)
  • 带“在位”检测功能的对接条
  • 集成附件安装接口

工程设计

  • 例如:新机器人型号的集成兼容性验证

服务

  • 机械系统专项
  • 购买 PLC 时,可选择获取控制系统层面的技术支持服务(不包含机器人编程服务)

客户自主编程 + Zimmer 软件包支持

  • ZiMo PLC + PLC 功能模块,可轻松集成 ZiMo 选配件及 Zimmer Group 产品组合
  • Zimmer Comfort App、Zimmer GuideZ

机器人

  • 兼容几乎所有机器人品牌

完整末端执行器组合(可配置)

  • 抓取和真空组件、MATCH 生态系统、快换装置、轴补偿模块、防碰撞装置、转接板、传感器和附件、预配置机器人套件
  • 气动、电动、真空

选配件(可配置)

  • 安全扫描仪
  • MATCH 组件放置架
  • 接口(数字安全 I/O、Euromap 67、无源分配器、IO-Link、气动系统)
  • 周转箱放置架
  • 附加对接条

通过 Zimmer HMI 实现直观控制

在多功能性方面几乎无可匹敌:我们的 Zimmer HMI 助您轻松直观地迈入自动化领域。该界面设计极为直观(尤其得益于预配置功能模块),无需任何编程知识即可组合功能模块。对于新组件,所有可用配置均可通过集成数据库轻松调用和使用。此外,该控制系统还提供众多灵活的扩展选项,即使是经验丰富的编程人员也能获得显著优势。如有任何疑问,我们的技术支持团队随时准备通过安全快捷的远程维护为您提供服务。

立即询价

直观易用
创新的网页操作界面支持随时随地快速操控,无需专业技能即可上手。
零编程门槛
通过简单的 UI 手势操作即可直观组合所有流程,系统会自动检测功能模块的兼容性。
广泛的机器人兼容性
系统可支持控制多种主流品牌和型号的机器人。
可扩展
可选配 Zimmer Group 全系列产品组件,满足各种需求。
通过数字孪生进行模拟
新程序可通过集成模拟系统实现远程测试,打破空间限制。
调试时间短
开机后最快 30 分钟即可完成首次调试。
应用商店
所有可用功能均可直接从集成的应用商店调用。随着每新增一个组件,系统内的商店都会同步扩展——如同智能手机般便捷。所有组件均通过 Zimmer Group 严格测试认证。
资深编程人员扩展模式
资深编程人员可进行深度二次开发,系统支持扩展任意定制功能模块与接口。
实时更新
设备可按需获取最新升级,确保第一时间享有新开发功能优势。
协作或合作
无论是与人类还是其他机器协作,凭借机器人高度的灵活性,两种场景均可完美适配。

机器人

Easy Automation 机器人选型

ZiMo 可与多种主流协作机器人型号兼容匹配。选择我们的 Easy Automation,您将享受包括稳定性分析在内的全面兼容性检测服务。可在此处查看完整的预配置兼容机器人列表:

兼容机器人

Platform Kit 机器人选型

Platform Kit 可与几乎所有品牌机器人兼容匹配,轻松集成至您现有的基础设施中。我们很乐意为您提供新机器人型号的集成兼容性验证服务。欢迎随时垂询!

联系方式


末端执行器

凭借四十余年在搬运和机器人技术领域的经验,我们为您提供专业的技术知识和多样化的末端执行器产品,精准满足您的个性化需求。 

1.电动搬运组件
精准高效、节能免维护——专为需要可变力控制的灵活抓取任务而设计。

2.气动搬运组件
坚固耐用、动力强劲——历经考验,适用于高循环速率的动态应用场景。

3.真空元件
扁平或敏感部件的理想选择——为各种材料提供安全轻柔的搬运解决方案。

4.MATCH 机械臂末端生态系统
一套系统,无限可能——采用标准化接口设计,工具更换快速,灵活性出色。

5.预配置机器人套件
即装即用——机器人技术与机械抓手的完美组合,助您快速启动项目。


产品目录、宣传册和 单页

Brochure
ZiMo - 灵活的机械手单元

您还有疑问?请联系我们!

个人资料
消息