LWR50L-23-00005-A

2指平行抓手
LWR 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 夹持力可调,通过 I/O 端口或 IO-Link 进行简单控制
  • IO-Link 型号具备定位功能
  • 与 MATCH - 机器人模块(数字I/O/IO-Link/RS485)结合使用。
  • 最适合应用于医疗技术/实验室自动化、装配、电子行业等。
单边行程6 [mm]
标定夹持力145 [N]
通讯方式I/O
根据IEC 60529标准安全保护IP40
适用于系列LWR50F-xx-01/02
操作温度5 ... +60 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
B10d值100000
重量0.59 [kg]
电传输集成
锁定行程1 [mm]
X,Y轴重复定位0,05 [mm]
Z轴重复定位0,05 [mm]
拧紧力50 [N]
X,Y上对接偏差最大值1 [mm]
集成式位置识别模拟 0 ~ 10 V
电缆管理外部
驱动类型电动
自限位机械
最大闭合抓取力(可调节)145 [N]
最大张开抓取力(可调节)145 [N]
闭合时间0.1 [s]
张开时间0.1 [s]
操作时间0,03 [s]
已安装的抓手手指的自最大重0,05 [kg]
最大抓手手指长度60 [mm]
重复定位精度 +/-0.02 [mm]
电压24 [V]
最大电流消耗1 [A]
每个指口的最低起动行程0.5 [mm]
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
MATCH - Odkladacia stanica
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
传感器和能源供应
详情