LWR50F-29-01-A

  • 一款用于协作机器人和传统机器人的系统
  • 用于搬运的标准化机器人接口(机械抓取和真空)
  • 使用 Easy-Click 功能手动更换(单手操作)
  • 存款站内无需外部控制的自动更换
  • 不同类型的末端执行器
  • 光学连接 LED 指示灯
  • 机器人专用插头,可直接连接到机器人工具 IO
  • 数字控制机械抓手,包括传感器检测
适用于机器人类型Neuromeka Indy
通讯方式数字 I/O
IO 逻辑PNP
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 50
最大搬运重量25 [kg]
连接线连接头,M12,12针
锁定行程1 [mm]
电传输集成
气体传输集成
拧紧力50 [N]
X,Y轴重复定位0,05 [mm]
Z轴重复定位0,05 [mm]
X,Y上对接偏差最大值1 [mm]
操作温度5 ... +60 [°C]
使用周期100000
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.29 [kg]
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
MATCH - 机械抓手
MATCH - 机械抓手
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
应力消除
配件
详情