ZB110B-WS-12F

技术数据
| 直径 | 110 [mm] |
| 材质 | 食品用安全硅胶 |
| 固定螺纹 | G1/2" 内 |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 13.97 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 35 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 47.04 [kg] |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 吸盘形状 | 一轮 |
| 颜色 | 半透明白色 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| 体积 | 310 [cm³] |
| 授权 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.279 [kg] |