ZB15-WS

波纹管吸盘
ZB 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
直径15 [mm]
材质食品用安全硅胶
肖氏硬度55
颜色半透明白色
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程6 [mm]
体积1.1 [cm³]
-20 kPa 时的垂直提升力2.84 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力5.89 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力8.83 [N]
重量0.002 [kg]