ZB150-N-12F

波纹管吸盘
ZB 系列
- 直径:5 mm - 150 mm
- 最佳几何形状
- 适用于平整和弯曲表面
- 普遍适用
- 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
- 直径范围非常广
- 应用领域
- 包装
- 消费品
- 内部物流
- 木材与复合材料
技术数据
| 直径 | 150 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 固定螺纹 | G1/2" 内 |
| 行程 | 47.5 [mm] |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 294.3 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 686.7 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 883.88 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 30 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 70 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 90.1 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 黑色 |
| 体积 | 650 [cm³] |
| 重量 | 0.66 [kg] |
