ZB20-S

波纹管吸盘
ZB 系列

  • 直径:5 mm - 150 mm
  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
    • 直径范围非常广
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
直径20 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
行程6.5 [mm]
操作温度-70 ... +200 [°C]
-20 kPa 时的垂直提升力5.89 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力9.81 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力13.93 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力0.6 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力1 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力1.42 [kg]
吸盘形状圆形
颜色红色
体积2.7 [cm³]
重量0.003 [kg]