ZB40-S-18M-M

波纹管吸盘
ZB 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
直径40 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
颜色红色
固定螺纹G1/8" 外
过滤器类型网状过滤器
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程10 [mm]
体积15 [cm³]
-20 kPa 时的垂直提升力21.97 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力38.95 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力49.05 [N]
重量0.019 [kg]
波纹管吸盘
吸盘
详情