ZB5-S

波纹管吸盘
ZB 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
直径5 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
颜色红色
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程2 [mm]
体积0.05 [cm³]
-20 kPa 时的垂直提升力0.29 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力0.78 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力0.98 [N]
重量0.001 [kg]