ZB50M-N

波纹管吸盘
ZB 系列
- 最佳几何形状
- 适用于平整和弯曲表面
- 普遍适用
- 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
- 应用领域
- 包装
- 消费品
- 内部物流
- 木材与复合材料
技术数据
| 直径 | 50 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 黑色 |
| 设计 | 波纹管吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 行程 | 36.5 [mm] |
| 体积 | 32 [cm³] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 31.39 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 77.5 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 103.01 [N] |
| 重量 | 0.029 [kg] |