ZD60-PU-18F

钟形吸盘
ZD 系列
- 最佳几何形状
- 适用于不规则和弯曲表面
- 安全搬运工件,无振动和冲击
- 应用领域
- 金属
- 木材与复合材料
- 内部物流
技术数据
| 直径 | 60 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 固定螺纹 | G1/8" 内 |
| 设计 | 钟形吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 行程 | 7.1 [mm] |
| 体积 | 22 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 32.37 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 82.4 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 108.89 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 53.96 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 137.34 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 181.49 [N] |
| 重量 | 0.031 [kg] |