ZD60-PU-M8M

钟形吸盘
ZD 系列
- 直径:30 mm - 90 mm
- 最佳几何形状
- 适用于不规则和弯曲表面
- 安全搬运工件,无振动和冲击
- 应用领域
- 金属
- 木材与复合材料
- 内部物流
技术数据
| 直径 | 60 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 固定螺纹 | M8 外 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 32.37 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 82.4 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 108.89 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 53.96 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 137.34 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 181.49 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 3.3 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 8.4 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 11.1 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 5.5 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 14 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 18.5 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 体积 | 22 [cm³] |
| 重量 | 0.033 [kg] |