ZD85-N-M10M

钟形吸盘
ZD 系列
- 直径:30 mm - 90 mm
- 最佳几何形状
- 适用于不规则和弯曲表面
- 安全搬运工件,无振动和冲击
- 应用领域
- 金属
- 木材与复合材料
- 内部物流
技术数据
| 直径 | 85 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 固定螺纹 | M10 外 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 58.86 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 164.81 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 229.55 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 98.1 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 274.68 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 382.59 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 6 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 16.8 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 23.4 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 10 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 28 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 39 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 黑色 |
| 体积 | 60 [cm³] |
| 重量 | 0.07 [kg] |