ZFC100-N-12F

钟形吸盘
ZFC 系列
- 直径:50 mm - 100 mm
- 最佳几何形状
- 适用于弯曲表面
- 高效搬运金属板、车身部件和玻璃
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 应用领域
- 汽车
- 金属
- 玻璃
技术数据
| 直径 | 100 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 固定螺纹 | G1/2" 内 |
| 行程 | 17.5 [mm] |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 120.07 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 235.15 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 280.27 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 125.08 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 350.32 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 460.38 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 12.24 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 23.97 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 28.57 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 12.75 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 35.71 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 46.93 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 黑色 |
| 体积 | 80 [cm³] |
| 重量 | 0.14 [kg] |