ZFC75-N-18F38M

钟形吸盘
ZFC 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于弯曲表面
    • 高效搬运金属板、车身部件和玻璃
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
  • 应用领域
    • 汽车
    • 金属
    • 玻璃
直径75 [mm]
材质NBR
肖氏硬度60
颜色黑色
固定螺纹G1/8" 内 - G3/8" 外
设计钟形吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-20 ... +110 [°C]
行程24 [mm]
体积30 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力60.72 [N]
-60 kPa 时的平行提升力151.66 [N]
-90 kPa 时的平行提升力205.03 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力75.05 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力190.12 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力250.25 [N]
重量0.042 [kg]