ZOU20X60-S-18M

扁平吸盘
ZOU 系列

  • 尺寸: 4x10 mm - 20x60 mm
  • 最佳几何形状
    • 高效搬运极小的工件
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 电子设备
    • 金属
尺寸20x60 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
固定螺纹G1/8" 外
行程2.6 [mm]
操作温度-70 ... +200 [°C]
-20 kPa 时的垂直提升力18.93 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力50.03 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力75.05 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力1.93 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力5.1 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力7.65 [kg]
吸盘形状卵圆形
颜色红色
体积3.532 [cm³]
重量0.027 [kg]
扁平吸盘
吸盘
详情