ZS300-E-34F

密封泡沫吸盘
ZS 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于搬运粗糙、不平整和纹理明显的表面
    • 密封边缘采用适应性极强的 EPDM 材料制成
  • 应用领域
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
    • 金属
直径300 [mm]
材质EPDM
肖氏硬度40
颜色黑色
固定螺纹G3/4" 内
设计密封泡沫吸盘
吸盘形状圆形
操作温度0 ... +150 [°C]
-20 kPa 时的垂直提升力1601.58 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力4304.33 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力6406.52 [N]
重量2.6 [kg]