ZU50-S

扁平吸盘
ZU 系列
- 最佳几何形状
- 普遍适用
- 应用领域
- 半导体
- 内部物流
- 造纸和印刷
技术数据
| 直径 | 50 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 颜色 | 红色 |
| 设计 | 扁平吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| 行程 | 4.5 [mm] |
| 体积 | 12 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 20.01 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 36.98 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 43.95 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 35.02 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 72.99 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 92.02 [N] |
| 重量 | 0.011 [kg] |