ZMP30316-B

真空发生器
ZMP 系列
- 严苛应用,极致性能
ZMP 系列专为极高真空流量需求的应用而开发,性能尤为强劲。 - 坚固耐用
坚固的铝制外壳专为可靠运行而设计,即使在严苛应用中也能有效保护真空发生器。 - 可灵活集成
多个真空接口及可选集成功能(如消音器、气流调节、吹气阀和真空开关),可灵活集成到不同真空系统中。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 最大真空度 | -92 [kPa] |
| 体积流量 | 5456 [l/min] |
| 数字真空开关 | 否 |
| 节气功能 | 否 |
| 重量 | 4.5 [kg] |
| 真空发生器类型 | 真空筒 |
| 真空筒类型 | ZVC303 |
| 真空筒数量 | 16 |
| 真空发生器芯级数 | 3 |
| 压缩空气接口 | G1/2" 内螺纹 |
| 压缩空气接口数量 | 1 |
| 进气调节阀 | 否 |
| 排气调节阀 | 否 |
| 电磁阀 | 否 |
| 止回阀 | 否 |
| 密封材料 | NBR |
| 真空接口数量 | 1 |
| 真空接口 | G2" 内螺纹 |
| 消音器 | 是 |
| 消音器类型 | 直通式消音器 |
| 真空过滤器 | 否 |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 最大噪音水平 | 60 [dB] |
| 2.2 bar 压力下的空气消耗量 | 1568 [l/min] |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 2144 [l/min] |
| 操作温度 | -20 ... +80 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |