ZPG2032-F-W

真空发生器
ZPG 系列
- 性能强劲
- 体积流量:85 l/min - 343 l/min
- 空气消耗量:20 l/min - 194 l/min
- 最大真空度:-94 kPa
- 适用于洁净室
外壳采用防污设计。集成式过滤器具有自清洁功能,可减少维护次数,提高效率。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 最大真空度 | -90 [kPa] |
| 体积流量 | 172 [l/min] |
| 真空过滤器 | 是 |
| 2.2 bar 压力下的空气消耗量 | 40 [l/min] |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 64 [l/min] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 重量 | 0.09 [kg] |

