ZPS20-2B20-A-H12

真空发生器
ZPS 系列
- 性能强劲
- 体积流量:171 l/min - 175 l/min
- 空气消耗量:197 l/min - 350 l/min
- 最大真空度:-87 kPa
- 专为食品工业领域打造
该解决方案非常适合高流量需求与低真空度的应用。能够实现对敏感工件的无压痕搬运。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 最大真空度 | -65 [kPa] |
| 体积流量 | 174 [l/min] |
| 外壳材料 | 铝 |
| 消音器 | 没有 |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 283 [l/min] |
| 最大噪音水平 | 72 [dB] |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.22 [kg] |