ZPS20-2B20-SS-H12

真空发生器
ZPS 系列
- 性能强劲
- 体积流量:171 l/min - 175 l/min
- 空气消耗量:197 l/min - 350 l/min
- 最大真空度:-87 kPa
- 专为食品工业领域打造
该解决方案非常适合高流量需求与低真空度的应用。能够实现对敏感工件的无压痕搬运。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 最大真空度 | -65 [kPa] |
| 体积流量 | 174 [l/min] |
| 真空过滤器 | 没有 |
| 消音器 | 否 |
| 重量 | 0.22 [kg] |
| 数字真空开关 | 没有 |
| 节气功能 | 没有 |
| 真空发生器类型 | 真空吸嘴 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 固定螺纹 | M24 外部 |
| 压缩空气接口 | G1/8" 内部 |
| 压缩空气接口数量 | 1 |
| 进气调节阀 | 没有 |
| 排气调节阀 | 没有 |
| 电磁阀 | 没有 |
| 止回阀 | 否 |
| 真空接口数量 | 1 |
| 真空接口 | 波纹管 Ø20 毫米 |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 最大噪音水平 | 72 [dB] |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 283 [l/min] |
| 操作温度 | -20 ... +60 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |