ZPS20-2B40-A-H19

真空发生器
ZPS 系列
- 轻柔且可靠的抓取
由于能够以较低的真空度运行,ZPS系列也适用于易受损的工件。内置的吹扫功能还能进一步保护真空发生器免受水和灰尘的侵害。 - 在粉尘和潮湿环境下表现坚固耐用
得益于喷射器的特殊设计,杂质和水分会被排出喷射器外,从而不会对喷射器造成损坏。因此,ZPS系列也适用于粉尘浓度极高的环境以及涉及湿工件的应用场景。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 最大真空度 | -65 [kPa] |
| 体积流量 | 174 [l/min] |
| 真空过滤器 | 没有 |
| 消音器 | 否 |
| 重量 | 0.22 [kg] |
| 数字真空开关 | 没有 |
| 节气功能 | 没有 |
| 真空发生器类型 | 真空吸嘴 |
| 外壳材料 | 铝 |
| 固定螺纹 | M24 外部 |
| 压缩空气接口 | G1/8" 内部 |
| 压缩空气接口数量 | 1 |
| 进气调节阀 | 没有 |
| 排气调节阀 | 没有 |
| 电磁阀 | 没有 |
| 止回阀 | 否 |
| 真空接口数量 | 1 |
| 真空接口 | 波纹管 Ø40 毫米 |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 最大噪音水平 | 72 [dB] |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 283 [l/min] |
| 操作温度 | -20 ... +60 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |