ZPS30-2B20-A-H12

真空发生器
ZPS 系列

  • 轻柔且可靠的抓取
    由于能够以较低的真空度运行,ZPS系列也适用于易受损的工件。内置的吹扫功能还能进一步保护真空发生器免受水和灰尘的侵害。
  • 在粉尘和潮湿环境下表现坚固耐用
    得益于喷射器的特殊设计,杂质和水分会被排出喷射器外,从而不会对喷射器造成损坏。因此,ZPS系列也适用于粉尘浓度极高的环境以及涉及湿工件的应用场景。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
最大真空度-87 [kPa]
体积流量171 [l/min]
真空过滤器没有
消音器否
重量0.25 [kg]
数字真空开关没有
节气功能没有
真空发生器类型真空吸嘴
外壳材料铝
固定螺纹M24 外部
压缩空气接口G1/8" 内部
压缩空气接口数量1
进气调节阀没有
排气调节阀没有
电磁阀没有
止回阀否
真空接口数量1
真空接口波纹管 Ø20 毫米
最大操作气压7 [bar]
最大噪音水平72 [dB]
4 bar 压力下的空气消耗量350 [l/min]
操作温度-20 ... +60 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
MB 系列
波纹管
详情