ZTP3031-AR3-DL-SN

真空发生器
ZTP 系列

  • 性能强劲
    • 体积流量:341 l/min - 1448 l/min
    • 空气消耗量:208 l/min - 416 l/min
    • 最大真空度: -92 kPa
  • 一体化解决方案
    真空发生器具有多种功能,适用于各种应用场合。其配备带自清洁功能的集成式过滤器,还可选配节气功能。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
最大真空度-92 [kPa]
体积流量341 [l/min]
数字真空开关
节气功能没有
开关输出NPN
4 bar 压力下的空气消耗量152 [l/min]
进气调节阀
排气调节阀
最大噪音水平60 [dB]
最大操作气压7 [bar]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.41 [kg]