ZTP3031-AR3-DL-SP

真空发生器
ZTP 系列
- 性能强劲
- 体积流量:341 l/min - 1448 l/min
- 空气消耗量:208 l/min - 416 l/min
- 最大真空度: -92 kPa
- 一体化解决方案
真空发生器具有多种功能,适用于各种应用场合。其配备带自清洁功能的集成式过滤器,还可选配节气功能。
技术数据
| 最大真空度 | -92 [kPa] |
| 体积流量 | 341 [l/min] |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 152 [l/min] |
| 节气功能 | 没有 |
| 进气调节阀 | 是 |
| 排气调节阀 | 是 |
| 开关输出 | PNP |
| 数字真空开关 | 是 |
| 最大噪音水平 | 60 [dB] |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.41 [kg] |