ZTP3032-AR3-DL-SP

真空发生器
ZTP 系列

  • 高效率且空气消耗低
    该系列产品具有宽广的性能范围,兼具高流量和高真空度。得益于高效率的真空卡匣,其空气消耗量被降至最低。
  • 一体化设计
    应用范围广泛,集成简便。每台真空发生器均标配集成式真空过滤器和消音器。根据具体需求,还可选配空气调节阀、排气调节阀、真空传感器或节气功能。
  • 灵活且经久耐用
    得益于多样化的型号,ZTP系列可灵活适应不同的应用场景和需求。其坚固的结构以及集成的自清洁真空过滤器,确保了设备运行的可靠性和长久耐用性。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
最大真空度-92 [kPa]
体积流量682 [l/min]
数字真空开关是
节气功能没有
开关输出PNP
重量0.67 [kg]
真空发生器类型真空滤芯
真空筒类型ZVC303
真空盒数量2
真空发生器芯级数3
压缩空气接口G1/4 英寸内
压缩空气接口数量1
进气调节阀是
空气控制阀型号NC
排气调节阀是
电压24 [V]
电磁阀是
电气连接电磁阀电缆与插头连接
带二极管规格是
真空开关的连接插头,M8,4 针
止回阀否
密封材料NBR
真空接口数量2
真空接口G3/4" 内螺纹
消音器是
消声器类型双向消音器
真空过滤器是
真空过滤器类型5 微米 PE 过滤器
最大操作气压7 [bar]
最大噪音水平60 [dB]
4 bar 压力下的空气消耗量304 [l/min]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
ZVC 系列
真空发生器
详情
真空滤芯
配件
详情