ZGM50X150-21-FL2-A

真空抓取系统
ZGM 系列

  • 尺寸: 16x60 mm - 50x600 mm
  • 性能强劲
    • 体积流量:41 l/min - 724 l/min
    • 空气消耗量:32 l/min - 208 l/min
    • 最大真空度: -92 kPa
  • 兼容 EPDM 海绵吸盘与魔术吸盘
  • 真空抓取系统可模块化扩展
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
尺寸50x150 [mm]
最大真空度-92 [kPa]
体积流量171 [l/min]
工件的泄漏特性透气
进气调节阀
4 bar 压力下的空气消耗量152 [l/min]
密封元件密封泡沫垫
密封元件高度20 [mm]
密封泡沫垫孔型圆形 Ø12
空气控制阀型号NC
平面抓手阀类型流动阻力阀
排气调节阀没有
电磁阀
电气连接电磁阀电缆与插头连接
止回阀
真空发生器类型真空滤芯
真空筒类型ZVC302
真空盒数量1
真空发生器芯级数2
压缩空气接口G1/8" 内部
压缩空气接口数量2
电压24 [V]
带二极管规格
数字真空开关没有
可更换吸盘没有
真空过滤器
最大操作气压7 [bar]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.44 [kg]
ZVC 系列
真空发生器
详情
密封泡沫垫
配件
详情