ZSC03-L20-18F

快速更换系统
ZSC 系列
- 适用于特定吸盘唇边的创新快换系统
- 可选配高度补偿功能和球形连接
- 具有成本效益的维护和保养
- 无需工具即可更换吸盘唇边
- 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 可匹配于 | ≥Ø50 Smart Cups |
| 行程 | 20 [mm] |
| 真空接口 | G1/8" 内螺纹 |
| 重量 | 0.11 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 可匹配于 | ≥Ø50 Smart Cups |
| 行程 | 20 [mm] |
| 真空接口 | G1/8" 内螺纹 |
| 重量 | 0.11 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |