ZSL03-BJ-L70-18F

可锁定弹簧推杆
ZSL 系列

  • 锁定装置固定弹簧推杆的行程
  • 带集成球形连接
  • 可与 ZSC 系列组合使用
  • 实现无振动搬运工件
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
可匹配于≥Ø50 Smart Cups
行程70 [mm]
位置保持力392.4 [N]
真空接口G1/8" 内螺纹
锁紧活塞直径40 [mm]
球形连接是
摆动角度21 [°]
重量0.623 [kg]
认证LABS / REACH / RoHS
钟形吸盘
吸盘
详情
钟形吸盘
吸盘
详情
钟形吸盘
吸盘
详情
钟形吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
扁平吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
波纹管吸盘
吸盘
详情
  1. Locking-System
    • 固定弹簧推杆的行程
  2. 控制系统
    • 通过压缩空气
  3. Locking-System
    • 也可提供带球形连接附加锁定装置的型号