DAL 系列
3指定心抓手
GD1700 系列
"密封的"
- 适合在极恶劣的环境下使用
密封的方形导轨确保在恶劣环境下使用的可靠性。 - 高力矩负载
方形导轨确保产品最大耐用度 - 多样型号
防腐蚀,抗高温或可适用于无尘室等多样的选择
安装尺寸: GD1704 | |
订单号 | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
安装尺寸: GD1706 | |
订单号 | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
安装尺寸: GD1708 | |
订单号 | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
安装尺寸: GD1710 | |
订单号 | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
安装尺寸: GD1712 | |
订单号 | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
安装尺寸: GD1716 | |
订单号 | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
安装尺寸: GD1720 | |
订单号 | |
GD1720N-B |
- 密封的高精度方轨适合于恶劣环境下使用
坚固,高保持力和扭矩 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 楔形块机构
抓手手指同步移动 力的高效转换 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 在C和O型设计中可选配 - 永久磁铁
在活塞腔内安装用于磁性传感器检测(GD1708-B以下型号) - 能源供应
可从多个面供气 - 驱动
双作用气缸 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装
系列
3指定心抓手
GED1300 系列
"强固的"
- 经证实的T型导轨
经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的 - 配置位置检测
您可以通过控制系统的电机电流来检测抓手状态 - 最简单的激活
配置的控制元件可简单的由加、减按键来操作, 同时您也可以通过电位器来调节抓取力
3指定心抓手
GED1500 系列
"密封的"
- IP64
密封的圆形导轨确保在恶劣环境下使用的可靠性 - 配置位置检测
您可以通过控制系统的电机电流来检测抓手状态 - 最简单的激活
配置的控制元件可简单的由加、减按键来操作, 同时您也可以通过电位器来调节抓取力
2指长行程平行抓手
GEH6000 系列
"强有力的"
- 比业内同类产品性能高出60%
最优的力和重量的平衡设计的结果是可以使用更小尺寸的部件来完成任务,从而减少了您的成本 - 伺服驱动
定位,速度和力的控制并结合自锁机制确保最高的功能性 - 总线盒
灵活起来: CANopen, DeviceNet 或 PROFIBUS - 您来决定最适合您系统的方式
2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列
"高性能"
- 5 百万次循环免维护
- IO-Link集成式传感器
- 带集成控制器的伺服电机
无刷驱动技术和位置,速度或功率调节确保最大的功能 - 带IO-Link
除了运用非屏蔽单电缆方案,这个适用到未来,即插即用并且为您提供了多种传输方式的产品极易于集成到您的控制系统内。 - 温柔而强大
功率版本-03用于通过机械自锁抓取重型工件,功率版本-31用于敏感部件的夹持
安装尺寸: GEH6060IL | |
订单号 | |
---|---|
GEH6060IL-03-A | |
安装尺寸: GEH6140IL | |
订单号 | |
GEH6140IL-03-A | |
安装尺寸: GEH6180IL | |
订单号 | |
GEH6180IL-03-A |
- 精准的T型轨道
坚固,高保持力和扭矩 - 驱动
无刷DC伺服电机 - 齿轮齿条
抓手手指同步移动 力的高效转换 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
断电时自锁(仅-03版) - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
标准连接头
针形抓手
GEN9100 系列
- 即插即用
配置的控制系统和2个位置检测将编程和安装的开销降到最低 - 脉冲控制节省能源
您只是需要伸缩针时短暂提供电流,在搬运工件过程中不需要用电 - 灵活的行程调整
针的行程通过标度盘来显示。您可以根据您的应用需求来调节针的行程
安装尺寸: GEN9102 | |
订单号 | |
---|---|
GEN9102 |
- 能源供应
标准M12快插接头 - 驱动
依据线圈系统原理,通过环形磁铁和线圈架结构实现 能源消耗仅在脉冲 <25 ms 时 - 位置检测
内置集成传感器 2个可检测位置 - 状况检测
LED检测显示 针收缩,针伸出 - 行程调节
可调节针的伸缩长度 可以从刻度盘读出 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 伸缩针
穿透式抓取
2指平行抓手
GEP1400 系列
"强固"
- 经证实的T型导轨
经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的 - 配置位置检测
您可以通过控制系统的电机电流来检测抓手状态 - 最简单的激活
配置的控制元件可简单的由加、减按键来操作, 同时您也可以通过电位器来调节抓取力
2指平行抓手
GEP1600 系列
"密封的"
- IP64
密封的圆形导轨确保在恶劣环境下使用的可靠性 - 配置位置检测
您可以通过控制系统的电机电流来检测抓手状态 - 最简单的激活
配置的控制元件可简单的由加、减按键来操作, 同时您也可以通过电位器来调节抓取力
2指平行抓手
GEP2000 系列
"电动紧凑型"
- 在最小的安装空间内实现最大行程
您需要根据形状夹持或者需要处理大量部件,但是在实际应用结构空间和起重能力有限,因此急需较大行程?那么,这款机械夹爪就是您的首选! - 最简单的激活
不论您希望像阀门一样通过 I/O 端口控制机械夹爪,还是偏爱选择具有 IO-Link 的产品。这款夹爪都能满足您的需求,因为它集上述二者于一身,集成安装到了控制系统中。 - 通过 IO-Link 实现可定位性
允许你定位IL-03和IL-43变体的夹爪。通过这种方式,冲程可以灵活地适应工件,从而在加工过程中节省时间,并防止干扰轮廓。
安装尺寸: GEP2006 | |
订单号 | |
---|---|
GEP2006IL-00-A | |
GEP2006IO-00-A | |
GEP2006IO-05-A | |
安装尺寸: GEP2010 | |
订单号 | |
GEP2010IL-00-A | |
GEP2010IO-00-A | |
GEP2010IO-05-A | |
安装尺寸: GEP2013 | |
订单号 | |
GEP2013IL-00-A | |
GEP2013IO-00-A | |
GEP2013IO-05-A | |
安装尺寸: GEP2016 | |
订单号 | |
GEP2016IL-00-A | |
GEP2016IO-00-A | |
GEP2016IO-05-A |
- 通讯方式
通过 I/O 端口 (IO) 或者 IO-Link (IL) 控制 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - BLDC 电机
不易磨损的无刷直流电机 - 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
断电时自锁 - 同步
通过齿轮齿条实现 - 位置检测
永久磁铁通过磁场传感器直接识别手指移动 - 导轨滑块
独立手指安装 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装
2指平行抓手
GEP9000 系列
"最快的"
- 即插即用
- 每分钟250次
- 无间断的持续工作
安装尺寸: GEP9002 | |
订单号 | |
---|---|
GEP9002NC-B | |
GEP9002NO-B | |
安装尺寸: GEP9004 | |
订单号 | |
GEP9004NC-B | |
GEP9004NO-B |
- 能源供应
标准M12快插接头 - 驱动
依据线圈系统原理,通过环形磁铁和线圈架结构实现 仅开闭时耗电(<25ms) - 位置检测
内置集成传感器 3个可检测位置 - 状况检测
LED检测显示 抓手张开, 抓手闭合,“工件存在” - 楔形块机构
在停止位置机械自锁 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 导轨滑块
高强度,硬化铝 可拆除中心定位套方便独立安装手指
适用于特殊任务的抓手
GFP 系列
安装尺寸: GFP2012 | |
订单号 | |
---|---|
GFP2012NC-14 | |
GFP2012NC-16 | |
GFP2012NC-25 | |
GFP2012NC-34 |
2指张角式抓手
GG1000 系列
"强大的"
- 高抓取力
高抓取力,您可以安全的抓取最重的工件 - 高力矩负载
使用大尺寸角度齿轮箱确保应用的高耐用性 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
2指张角式抓手
GG4000 系列
- 用于安装接近开关
- 行程调节螺丝
可调节张开角度 - 可拆卸中心定位环
独立手指安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 安装块
安装接近开关 - 密封的旋转关节
适用于恶劣环境下
2指张角式抓手
GM 系列
2指平行抓手
GP 系列
"持久的"
- 经证实的技术
经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。 - 非常短的循环周期
低摩擦的导杆确保非常长的使用周期,同时为机器提供最大的输出 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
安装尺寸: GP100 | |
订单号 | |
---|---|
GP100-B-99 | |
GP100S-B |
- 楔形块机构
抓手手指同步移动 力的高效转换 - 可调节接近开关检测块
用于位置检测 - 导轨滑块
独立手指安装 - 柱形导轨
适于低磨耗运动 - 安装块
安装接近开关 - 驱动
双作用气缸 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 检测槽
用于安装磁性传感器
2指平行抓手
GP100 系列
"精准的"
- 抓手手指比其他类似产品长出20%
Low-backlash ball guide, guided into a steel housing, for maximum precision - 在不同手指长度情况下保持力基本均衡
实现一只抓手就可以覆盖较大的使用范围 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
2指平行抓手
GP1800 系列
"密封的"
- 适合在极恶劣的环境下使用
密封的方形导轨确保在恶劣环境下使用的可靠性。 - 高力矩负载
重叠的方形导轨确保产品最大耐用度 - 多样型号
防腐蚀,抗高温或可适用于无尘室等多样的选择
安装尺寸: GP1803 | |
订单号 | |
---|---|
GP1803N-B | |
GP1803NC-B | |
GP1803NO-B | |
安装尺寸: GP1804 | |
订单号 | |
GP1804N-B | |
GP1804NC-B | |
GP1804NO-B | |
安装尺寸: GP1806 | |
订单号 | |
GP1806N-B | |
GP1806NC-B | |
GP1806NO-B | |
安装尺寸: GP1808 | |
订单号 | |
GP1808N-B | |
GP1808NC-B | |
GP1808NO-B | |
安装尺寸: GP1810 | |
订单号 | |
GP1810N-B | |
GP1810NC-B | |
GP1810NO-B | |
安装尺寸: GP1812 | |
订单号 | |
GP1812N-B | |
GP1812NC-B | |
GP1812NO-B | |
安装尺寸: GP1816 | |
订单号 | |
GP1816N-B | |
GP1816NC-B | |
GP1816NO-B | |
安装尺寸: GP1820 | |
订单号 | |
GP1820N-B | |
GP1820NC-B | |
GP1820NO-B | |
安装尺寸: GP1830 | |
订单号 | |
GP1830N-B | |
GP1830NC-B | |
GP1830NO-B |
- 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 永久磁铁
在活塞位置安装 - 楔形块机构
抓手手指同步移动 力的高效转换 - 密封的精准方轨
坚固,高保持力和扭矩 - 能源供应
可从多个面供气 - 驱动
双作用气缸 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装定位 - 内置保持力安全装置
可选,通过内置弹簧实现 (C或O型号)
2指平行抓手
GP400X 系列
"强固"
- 和GP400系列比较增加了30%的导轨长度
牢固的重叠式手指确保使用中的可靠性 - 和GP400系列比较增加了20%的扭矩承受度
FEM技术强化的T型轨道确保最高的耐用性 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
安装尺寸: GP403X | |
订单号 | |
---|---|
GP403XN-C | |
GP403XNC-C | |
GP403XNO-C | |
安装尺寸: GP404X | |
订单号 | |
GP404XN-C | |
GP404XNC-C | |
GP404XNO-C | |
GP404XS-C | |
GP404XSC-C | |
GP404XSO-C | |
安装尺寸: GP406X | |
订单号 | |
GP406XN-C | |
GP406XNC-C | |
GP406XNO-C | |
GP406XS-C | |
GP406XSC-C | |
GP406XSO-C | |
安装尺寸: GP408X | |
订单号 | |
GP408XN-C | |
GP408XNC-C | |
GP408XNO-C | |
GP408XS-C | |
GP408XSC-C | |
GP408XSO-C | |
安装尺寸: GP410X | |
订单号 | |
GP410XN-C | |
GP410XNC-C | |
GP410XNO-C | |
GP410XS-C | |
GP410XSC-C | |
GP410XSO-C | |
安装尺寸: GP412X | |
订单号 | |
GP412XN-C | |
GP412XNC-C | |
GP412XNO-C | |
GP412XS-C | |
GP412XSC-C | |
GP412XSO-C | |
安装尺寸: GP416X | |
订单号 | |
GP416XN-C | |
GP416XNC-C | |
GP416XNO-C | |
GP416XS-C | |
GP416XSC-C | |
GP416XSO-C | |
安装尺寸: GP420X | |
订单号 | |
GP420XN-C | |
GP420XNC-C | |
GP420XNO-C | |
GP420XS-C | |
GP420XSC-C | |
GP420XSO-C | |
安装尺寸: GP430X | |
订单号 | |
GP430XN-C | |
GP430XNC-C | |
GP430XNO-C | |
GP430XS-C | |
GP430XSC-C | |
GP430XSO-C |
- 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
可从多个面供气 - 重叠导轨
确保高夹持力和扭矩 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 楔形块机构
抓手手指同步移动 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 安装块
接近开关安装(10)
2指平行抓手
GPP1000 系列
"节省成本"
- 拥有无可比拟的性价比的平行抓手
- 包括抓手钳口套件和固定配件
- 可对弹簧自行配置,打开或关闭
- 一个结构尺寸的钳口具有三种行程:4、8 和 16 mm
- 夹持力 100 N
- 使用寿命高达两百万次闭合循环
安装尺寸: GPP1104 | |
订单号 | |
---|---|
GPP1104CO-00-A | |
安装尺寸: GPP1108 | |
订单号 | |
GPP1108CO-00-A | |
安装尺寸: GPP1116 | |
订单号 | |
GPP1116CO-00-A |
- 同步
通过齿轮齿条实现 - 顶爪
包括安装材料 随货配备 - 检测
用于安装磁性传感器 - 外壳轻巧
硬涂层铝合金 - 单作用气缸
弹簧复位 - 手指从动螺栓
用于改变抓手作用力方向 - 能源供应
可从多个面供气 - 导轨滑块
用于间接连接手指或通过中心定位套独立安装手指
2指张角式抓手
GZ 系列
"证实了的"
- 经证实的技术
经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。 - 可再机加工的抓手手指
通过对手指进一步加工, 您可以很快的将抓手适合于您的工件 - 灵活的行程调整
设置自己独特的行程 - 不用考虑手指!
- 可调节接近开关检测块
直接检测抓手手指运动 - 用于固定安装块
接近开关安装 - 钢(C45K)手指
可以强固或由客户自行加工成适应其应用的形式 - 调节螺丝
可调节张开角度 调节手指设置来完美适应工件 - 驱动
通过柱塞直接驱动 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 内置保持力安全装置
内置在活塞腔内来储藏动能(从型号GZ18-23D到GZ55-65D)
磁性抓手
HEM1000 系列
- 即插即用
只需一条电缆和简单控制系统,大大简化了安装过程 - 脉冲控制节省能源
您只是需要在放下工件时短暂提供电流, 在搬运工件过程中不需要用电 - 急停情况下确保保持力
不供电情况下,完全由磁铁提供保持力, 这样在断电情况下工件不会掉落
2指长行程平行抓手
系列
- 根据 BG / DGUV 建议设计
- 经 BG / DGUV 认证
- 利用伺服技术灵活定位手指
- 无刷驱动技术
- 机械式自锁装置,这样在断电情 况下工件不会掉落
- 各种驱动模式,如力模式、位置模式、预定位的力模式
- 内置的 LED 光带可实现 360° 状态显示
- 流程数据和服务数据的双向通信(现场总线打开)
安装尺寸: HRC-01 | |
订单号 | |
---|---|
HRC-01-101670 | |
HRC-01-102270 | |
HRC-01-102975 | |
HRC-01-102976 |
摆动手指
SBZ 系列
"卓越的"
- 带有螺旋槽纹技术的缓冲器
卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量 - 通过齿轮组来完成力的转换
强固的齿轮可保证精度,可靠性和长寿命,并确保了平滑的工作 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
安装尺寸: SB100 | |
订单号 | |
---|---|
SB100-180-B | |
SB100-90-B | |
安装尺寸: SB150 | |
订单号 | |
SB150-180 | |
SB150-90 | |
安装尺寸: SB190 | |
订单号 | |
SB190-180 | |
SB190-90 | |
安装尺寸: SB50 | |
订单号 | |
SB50-180-B | |
SB50-90-B | |
安装尺寸: SB74 | |
订单号 | |
SB74-180-B | |
SB74-90-B |
- 双向轴承轴
坚固,高保持力和扭矩 - 动力法兰
具备终端限位的大型号法兰和大的中心孔(SB150型号以上) - 力的转化
稳定的齿轮组 精准,可靠,耐用 - 位置检测
接近式开关检测0°和90°位置 可调节转动检测凸轮检测块 - 驱动
双作用气缸 - 节流阀
用于控制流量(随货赠送) - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 内置专利技术的油压缓冲器
最终位置缓冲可调节
分料器
VEE9200 系列
- 每分钟250次
如果速度是关键, 那么这个元件在此项所向披靡。这让您提高您的产量输出因此减少您的成本, - 脉冲控制节省能源
您只需要在伸缩活塞时供电。在末端不需要提供能源 - 即插即用
配置的控制系统和2个位置检测减少了编程和安装的成本
轴补偿模块
XYR1000 系列
- 可调节平衡力和行程
通过调节螺丝,您可以在最短时间内将均衡器根据您的应用调节到最佳 - 扁平设计
这个结构减少了机械手端到负载端距离,降低对机器人的力矩负载要求,从而可选择更经济划算的机器人型号 - 可中心或偏心固定
根据您的需要,您可锁紧或中心锁紧均衡器位置最佳工序的助手