部件参考
实验室中的自动化样本处理
夹具 | 组件 | 生命科学 | 实验室自动化
Task & Solution
在实验室的自动化样品处理中,Zimmer Group 生产的 REP2000 电动双钳口平行旋转夹具可可靠地开启和重新密封各种样品容器。 该解决方案实现了手动开盖/盖盖过程的自动化,并将抓取与旋转功能整合于一个紧凑的模块中。 通过数字 IO-Link 接口,可灵活调整抓取力、夹爪行程和旋转角度,以适应不同类型的容器和工艺条件。因此,即使面对不同的封口几何形状或温度状态,也能对样品容器进行可重复、精确且轻柔的处理。 由于REP2000采用电力驱动且无需压缩空气,因此特别适用于安装空间有限的敏感实验室环境。机械自锁功能、紧急解锁装置以及免维护的高使用寿命,进一步确保了工艺安全性与设备的可靠运行。