部件参考
抓取塑料包装
夹具 | 组件 | 机械和设备工程 | 包装
Task & Solution
我们的 DKG 机械手系列采用无级行程配置,是一种多功能解决方案,可精确、轻松地增强您的应用功能--只需通过一个简单的调节螺钉,即可根据您的具体要求完美调节 180° 的开启角度!它的二合一功能将抓取和旋转功能无缝集成在一个模块中,确保了安装空间的最佳利用。这种双重功能不仅能提高效率,还能最大限度地发挥应用潜力。
重点和技术数据
(最多)一百五十万次循环免维护
IP20
磁场传感器