系统参考
在 ZiMo 上集成 WPR5000
系统解决方案 | 流动性 | 移动机器人
Task & Solution
ZiMo 提供了人与机器人之间的友好界面。与我们新推出的 WPR5000 工具快换装置结合使用,ZiMo 的用途更加广泛。WPR5000 的设计具有最大的灵活性,其特点是结构紧凑、扁平设计、承重能力强(高达 500 千克)以及重复性更好。其坚固耐用的设计确保了快速可靠的工具更换,使 ZiMo 能够在不同任务之间无缝切换,将停机时间降到最低。
重点和技术数据
(最多)5 百万次循环免维护
IP54
耐腐蚀