部件参考

车身车间的 WWR

工具更换器 | 组件 | 流动性 | 汽车 | 车身

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
了解更多
1. 工具快换
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
了解更多
Task & Solution

在对汽车进行喷涂时,需要用胶垫密封车身的开口,以防止其受到腐蚀。四台库卡机器人使用几台齐玛尔集团的 WWR 系列自动气动换枪盘,以极短的周期时间和最高的精度对各种车体上的孔进行密封。通过使用我们的工具更换器更换整个喷涂机,可自动转换到其他尺寸的焊盘:

  • 快速适应不断变化的生产要求
  • 极平的设计减少了力矩负荷
  • 即使在压力下降的情况下也能牢牢固定

请联系我们

个人资料
消息