PRN30-270

Ausstattung/Optionen
1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP54
Induktiver Sensor
Positionierbarkeit 2 Positionen
Schwenkwinkel 270°- Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
| Schwenkwinkel | 270 [°] |
| Toleranz Schwenkwinkel | 0° / +3° [°] |
| Startwinkel | 45 [°] |
| Drehmoment | 4.1 [Nm] |
| Schwenkzeit | 0.5 [s] |
| Betriebsdruck | 2 ... 10 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 86 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.51 [kg] |
Zubehör









