Expired model GG1110NC
2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GG1000
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
- 측면 공정 가능성을 갖는 그리퍼 조
부속품
장점 세부 정보
- 스위칭 캠 및 클램프 서포트
위치 조회용 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 슬롯 조회
자계 센서의 위치 설정을 위한 홈 - 영구 자석
자계 센서용 신호 발생기 - 강제 가이드되는 레버 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정