ZGB130X300-34-FS1-P

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGB

  • Rozmery: 130x220 mm – 130x1200 mm
  • Výkonný
    • Objemový tok: 800 l/min - 2896 l/min
    • Spotreba vzduchu: 416 l/min - 832 l/min
    • Úroveň vákua max.: -75 kPa
  • Kompatibilný s penovými a magickými pohármi
  • Nástupca série ZGA s novo vyvinutým ľahkým puzdrom
Technické údaje
Rozmery130x300 [mm]
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Typ vákuovej kazetyZVCL303
Regulačný ventil blow-offÁno
Pripojenie vákuového spínačaZástrčka, M8, 4-kolíková
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Úrovne a počet vákuových kaziet4
Verzia ovládacieho ventilu vzduchuNC
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Digitálny vákuový spínačÁno
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Výška tesniaceho prvku10 [mm]
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla k zástrčke
Hladina hluku max.65 [dB]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø5
nepriepustné pre vzduch
Vzduchový regulačný ventilÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar416 [l/min]
Elektromagnetický ventilÁno
Spínací výstupPNP
Napatie24 [V]
Počet stupňov Vákuová kazeta3
Typ ventilu uchopovača plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vákuový filterÁno
Hmotnosť1.7 [kg]
Objemový tok1448 [l/min]