Objavte Raptor - výrobnú bunku na báze robota s prispôsobenou konštrukciou na zvýšenie tuhosti, dynamiky a presnosti v oblasti kinematiky pre zodpovedajúcu kvalitu obrábania. Raptor spája výhody modernej technológie priemyselných robotov s presnosťou stacionárnej technológie CNC a stanovuje nové štandardy z hľadiska efektívnosti a prispôsobivosti. Plne modulárny systém umožňuje flexibilné rozšírenie a prispôsobenie širokej škále výrobných požiadaviek. Najmodernejšie technológie pohonu, prevodov a riadenia zabezpečujú maximálnu spoľahlivosť a výkonnosť procesu. Kompletne zakrytovaná konštrukcia spoľahlivo chráni vnútorné zásobovacie prvky – ako káble a hadice – pred trieskami, opotrebovaním a kolíziami, čím sa minimalizujú rušivé kontúry. Raptor je riadený prostredníctvom typického priemyselného riadiaceho systému CNC v kombinácii s výkonným programovým systémom CAM, ktorý je v tomto odvetví zavedený. 

Obrábacia bunka bola špeciálne vyvinutá na obrábanie dreva, ľahkých konštrukcií, vláknových kompozitov, plastov a ľahkých kovov na presné obrábanie zložitých kontúr, aplikácií a aditívnych výrobných procesov. Jej použitie prispieva k zvýšeniu efektívnosti a zníženiu nákladov, keďže zvláda zložité úlohy rýchlejšie, presnejšie a úspornejšie na priestore než porovnateľné portálové stroje. Spracovateľský robot má multifunkčnú hlavu s 2 prírubami, vymeniteľné rozhranie na rýchlu výmenu nástrojov a zaujme vnútorným elektrickým, fluidným a pneumatickým prenosom energie, ako aj dátovou a signalizačnou technológiou. Zoznámte sa s najdôležitejšími prvkami robota Raptor tu!

RAPTOR

Vaše výhody na jednom mieste

  • Široká škála úloh v jednom stroji: Hniezdenie, frézovanie, predmontáž, manipulácia s dielmi
  • Úplné zakrytovanie v kombinácii s inteligentným usporiadaním obrobkov zvyšuje výkonnosť.
  • Programovanie pomocou univerzálneho a výkonného systému CAD-CAM
  • Flexibilné a efektívne systémy upínania obrobkov (napr: PIN-stôl s aktívnymi PIN-mi)
  • Optimalizované odsávanie s nízkou spotrebou energie (vertikálne usporiadanie častí, triesky padajú nadol)
  • Modulárna konštrukcia, ktorá je nenáročná na údržbu, čo umožňuje vysokú dostupnosť počas odstávok/nastavovania/údržby atď.

Maximálna bezpečnosť a čistota

Spracovateľská bunka s krytom

Raptor pracuje v úplne uzavretej spracovateľskej bunke, ktorá je vybavená integrovaným systémom odsávania z miestnosti. Tým sa minimalizuje vystavenie prachu a hluku - pre efektívny a zdraviu neškodný pracovný proces. Opláštenie spĺňa všetky bezpečnostno-technické požiadavky, vrátane ochrany pred vstupom a odletujúcimi časticami, čím zabezpečuje spoľahlivú ochranu človeka aj stroja. Na údržbu a obsluhu je prístup ku všetkým zásobovacím jednotkám zabezpečený cez samostatnú agregátovú stanicu mimo pracovného priestoru – pohodlne, bezpečne a premyslene.

Vymeniteľné rozhranie
Špeciálne navrhnuté na automatickú výmenu modulov s hmotnosťou až do 100 kg, aby bolo možné splniť rôznorodé požiadavky na obrábanie.
viac
Výkyvné frézovacie vreteno
Systém vybavený výkonným 15 kW vodou chladeným frézovacím vretenom zabezpečuje presné a efektívne 5-stranné obrábanie.
viac
Otočná viacvretenová hlava
Vďaka simultánnemu viacnásobnému obrábaniu v jednom pracovnom kroku skrátite výrobné časy a zvýšite hospodárnosť.
viac
Zásobník nástrojov
(usporiadanie na strane stropu)
Zásobník nástrojov na rýchlu výmenu nástrojov pre širokú škálu koncových efektorov.
viac
Stanica na výrobu kameniva
Okrem meniča nástrojov má bunka aj stanicu agregátov na výmenu kompletných spracovateľských agregátov.
viac
Stôl Pinov
Dôležitý komponent obrábacej komory, ktorý udržiava obrobok na mieste pomocou vákua. Individuálne nastaviteľné a zasúvateľné odsávače možno prispôsobiť tvaru obrobku a aplikácii. Stôl pinov kolíkov je k dispozícii v rôznych verziách, aby sa zabezpečila maximálna flexibilita pri aplikácii.
viac
Obrábacia bunka
Kompaktná konštrukcia bunky umožňuje úplné zapuzdrenie, ktoré znižuje hluk a prašnosť, zabezpečuje optimalizované odsávanie s nízkou spotrebou energie a umožňuje spracovávať materiály znečisťujúce ovzdušie.
1. Vymeniteľné rozhranie
Špeciálne navrhnuté na automatickú výmenu modulov s hmotnosťou až do 100 kg, aby bolo možné splniť rôznorodé požiadavky na obrábanie.
viac
2. Výkyvné frézovacie vreteno
Systém vybavený výkonným 15 kW vodou chladeným frézovacím vretenom zabezpečuje presné a efektívne 5-stranné obrábanie.
viac
3. Otočná viacvretenová hlava
Vďaka simultánnemu viacnásobnému obrábaniu v jednom pracovnom kroku skrátite výrobné časy a zvýšite hospodárnosť.
viac
4. Zásobník nástrojov
(usporiadanie na strane stropu)
Zásobník nástrojov na rýchlu výmenu nástrojov pre širokú škálu koncových efektorov.
viac
5. Stanica na výrobu kameniva
Okrem meniča nástrojov má bunka aj stanicu agregátov na výmenu kompletných spracovateľských agregátov.
viac
6. Stôl Pinov
Dôležitý komponent obrábacej komory, ktorý udržiava obrobok na mieste pomocou vákua. Individuálne nastaviteľné a zasúvateľné odsávače možno prispôsobiť tvaru obrobku a aplikácii. Stôl pinov kolíkov je k dispozícii v rôznych verziách, aby sa zabezpečila maximálna flexibilita pri aplikácii.
viac
7. Obrábacia bunka
Kompaktná konštrukcia bunky umožňuje úplné zapuzdrenie, ktoré znižuje hluk a prašnosť, zabezpečuje optimalizované odsávanie s nízkou spotrebou energie a umožňuje spracovávať materiály znečisťujúce ovzdušie.

Integrované odsávanie

Segmentová dúchacia jednotka na strope skrine zabezpečuje laminárne prúdenie vzduchu, ktoré slúži ako vzduchová clona. Triesky a prachové emisie sú tak pomocou špeciálne navrhnutej aerodynamiky odvádzané do príslušnej odsávacej jednotky na strane podlahy v oblasti obrábania alebo upínania obrobkov. Sacie prípojky na oboch stranách zabezpečujú kontrolované odstraňovanie triesok a častíc v mieste ich vzniku. To znamená, že prostredie obrábania môže byť čisté, čo zvyšuje spoľahlivosť procesu a životnosť technológie.

  • Optimalizované odsávanie s nízkou spotrebou energie
  • Integrované vedenie triesok a prachových emisií pomocou špeciálne navrhnutého laminárneho prúdenia vzduchu do príslušného spodného odsávacieho zariadenia v oblasti obrábania, resp. upnutia obrobku
  • Minimalizované prašné zaťaženie a zníženie hlučnosti vďaka uzavretému koncepčnému riešeniu zariadenia
  • Možnosť obrábania materiálov s nebezpečnou alebo zdraviu škodlivou prašnosťou (napr. podľa TRGS 905 a 906)
  • Zlepšená kvalita vzduchu v hale
  • Znížené znečistenie obrobkov, stroja a okolia
  • Výrazné zvýšenie výkonnostnej úrovne

Stôl pinov

Konštrukcia stola kolíkov je univerzálna a efektívna koncepcia na upínanie obrobkov v tvare dosky alebo plochých obrobkov pomocou vákuových kolíkov. Konštrukcia umožňuje flexibilné upínanie a polohovanie, a tým šetrí čas potrebný na prestavbu. Individuálne výsuvné valce a vyhotovenia stolov s rôznymi výsuvnými zdvihmi (napr. pre nesting s krátkym výsuvným zdvihom) zabezpečujú bezproblémové opracovanie z obežnej strany a horizontálne opracovanie.

  • Konštrukcia sústružníckeho stola (kyvadlový obrábací systém) s individuálne ovládaným vysúvacím zdvihom a podtlakovou reguláciou pre príslušný sací čap.
  • Univerzálne nakladanie obrobkov manuálne používateľom alebo automaticky pomocou robota ako jednoduché alebo viacnásobné nakladanie.
  • Automaticky generovaný návrh na aktiváciu PIN-u v závislosti od geometrie dielov, ktoré sa majú obrábať, resp. od vykonávaných operácií v čase obsadenia pracovného miesta.
  • Individuálne zapínanie a vypínanie vákua a výsuvného zdvihu počas prebiehajúceho obrábania, resp. v rámci príslušného obrábacieho programu (napr. automatické odoberanie zvyškových dielov, uvoľnenie obrobkov atď.).
  • Konštantná upínacia situácia pri upnutí obrobkov v oblasti obrábania vnorených dielov (nesting-systém) pri zníženej požiadavke na výkon vákuového systému, pretože počas obrábania nevznikajú žiadne dodatočné netesnosti. Dodatočná optimalizácia prostredníctvom spotreby energie orientovanej na dopyt s reguláciou frekvencie v oblasti generátora vákua.

Vymeniteľné rozhranie

Vymeniteľné rozhranie je výhodné najmä pri spracovaní dreva, plastov a vláknitých kompozitov. S rôznymi nástrojmi na konci ramena, napríklad na rezanie alebo frézovanie, môže robot vykonávať rôzne obrábacie úlohy. To zvyšuje produktivitu a zjednodušuje výrobu obrobkov na mieru.

  • Upevnenie pomocou upínacích systémov cez nulový bod
  • Elektrický, fluidný a pneumatický prenos energie
  • Montážna poloha C1 alebo C2
  • Voľný uhol osi C +/- 190°
  • Ortogonálny pracovný smer
  • Určené na automatickú výmenu modulov do 100 kg
  • Napájanie: 600 V/400 V/24 V Prenos vysokého výkonu (napr: Dodávka pre motorové vretená, technológiu agregátov atď.)
  • Údaje: EtherCat
  • Médiá: Fluidné chladenie/stlačený vzduch/pracovné médiá

Výkyvné frézovacie vreteno

Otočné frézovacie vreteno sa dá použiť na širokú škálu obrábacích úloh a je pôsobivé v mnohých ohľadoch:

  • Montážna poloha C1
  • Ortogonálne zarovnanie na obrys obrábania
  • Prispôsobené zarovnanie v oblasti obrábania
  • Možnosť 5-stranného obrábania panelov (3600 x 2100 x 80 mm)
  • Výber rôznych frézovacích vretien v závislosti od požiadaviek na obrábanie (napr: Štandardné vreteno s vodným chladením 15 kW, voliteľne so stlačeným vzduchom cez vreteno, synchronizovanou technológiou atď.).
  • Automatický menič nástrojov (napr. zo stropného hrebenáča alebo lineárneho výmenníka).
  • Možnosť napájania výmenných agregátov energiou a médiami
  • Rýchla výmena vretena a jednotky z nezávislej stanice.
  • Veľmi nízky rušivý obrys

Otočná viacvretenová hlava/multifunkčné jednotky

Kombinácia viacerých operácií spracovania v jednom pracovnom kroku. Otočná hlava s viacerými vretenami umožňuje súčasné obrábanie viacerých strojov, čo skracuje čas výroby a zvyšuje efektivitu.

  • Ortogonálne vyrovnanie na obrábanej ploche alebo na obryse obrábania
  • Individuálne vyrovnanie v oblasti obrábania
  • Voľný uhol osi C +/- 190°
  • Vŕtanie vzorov v jednom vŕtacom zdvihu
  • Pílenie/Clamex možné aj horizontálne
  • Obrábanie uzamknutých puzdier stopkovým nástrojom do hĺbky rezu 100 mm
  • Možnosť použitia prispôsobenej technológie agregátov (vzhľadom na funkčnosť rozhrania)

Stanica na výrobu kameniva

Stanica na výrobu kameniva umožňuje uloženie rôznych vymeniteľných spracovateľských jednotiek (napr: spracovateľské vretená, vŕtacie jednotky, jednotlivé spracovateľské jednotky až po manipulačné zariadenia vo forme sacieho pavúka).

  • Spracovateľské jednotky sú umiestnené mimo spracovateľského priestoru, a preto sú chránené pred kontamináciou trieskami a prachom.
  • Sú prístupné zvonku, a preto ich možno počas spracovania primerane obsluhovať (napr: Čistenie, nastavenie, doplnenie spotrebného materiálu atď.) alebo odstrániť.

Zásobník nástrojov

Zásobník nástrojov výrobnej bunky s robotom umožňuje rýchlu a bezpečnú výmenu nástrojov počas celého procesu obrábania. Možnosť použitia širokej škály nástrojov minimalizuje časy nastavenia a výrazne zvyšuje výkon výrobnej bunky.

  • Rýchla a bezpečná výmena nástrojov
  • Minimalizácia času nastavenia
  • Zvýšenie efektivity optimalizáciou výrobného procesu

Vreteno motora s otočnou priechodkou

Voliteľný prívod stlačeného vzduchu cez obrábacie vreteno ponúka dve kľúčové výhody. Na jednej strane poskytuje podporný odvod triesok v oblasti obrábania drážok, vreciek a otvorov. Používa sa aj na aktívne chladenie nástrojov, ktoré predlžuje ich životnosť, zlepšuje kvalitu obrábania a zvyšuje spoľahlivosť procesu.

  • Možnosť prívodu stlačeného vzduchu alebo MQL cez vreteno a nástroj
  • Obzvlášť vhodné na obrábanie dreva a kompozitných materiálov
  • Chladenie nástroja
  • Odstraňovanie triesok
  • HF150-005-004 so synchrónnym motorom
  • Výkon: 20 kW
  • Otáčky: 10300 ot/min (max. 24000 ot/min)
  • Krútiaci moment: 18,5 Nm
  • Rozhranie nástroja: HSK-F63

Technika agregátov a vretena

Skupina Zimmer Group je jednou z najinovatívnejších spoločností v oblasti komplexných komponentov a modulárnych produktov na realizáciu širokej škály funkcií na obrábacích moduloch, vŕtacích mechanizmoch s pevnými a výsuvnými vretenami a multifunkčných jednotkách. Ponúka však aj konštrukcie prispôsobené konkrétnym projektom na minimalizáciu inštalačného priestoru a námahy pri výmene nástrojov, ako aj početné možnosti upevnenia pre maximálnu flexibilitu a voľnosť.


Máte otázky?

Osobné údaje
Správa