Séria ZRM - Zimmer Robot Mover

Robot Mover (séria ZRM) je potrebný, keď sa roboty musia pohybovať paralelne na výrobných linkách alebo naložiť niekoľko strojov. Séria ZRM  je určená pre roboty v 4 veľkostiach a ponúka nosnosť až do 2 500 kg na vozík. Vďaka modulárnym segmentom možno flexibilne realizovať rôzne dĺžky dráh. Medzi voliteľné doplnky patria kryty odolné voči zváraniu, bezpečné upnutie polohy vozíka a prídavný vozík na použitie dvoch robotov na 7. os. 

CHECKLIST

  • Robustnosť: o 20 % vyššie momentové zaťaženie ako referenčná hodnota
  • Flexibilita: vďaka konfigurovateľnému rozbočovaču a mnohým možnostiam
  • Odolnosť: Najdlhšia životnosť na trhu
  • Prispôsobenie: pre každú aplikáciu
Voľný výber robotov
Voľný výber robota a hnacieho motora
Mazací systém monitorovaný snímačom
Vďaka trvalému mazaniu, dlhej životnosti
energetický reťazec
Konfigurovateľná poloha (vpravo, uprostred, vľavo)
Voliteľné upínanie
Vysoká tuhosť vďaka upnutiu polohy vozíka
Vysoká nosnosť
Štyri nosnosti pre maximálnu hmotnosť robota 250 kg, 1000 kg, 1500 kg a 2500 kg.
Voliteľné zakrytie jazdnej dráhy
Ochrana pred vplyvmi prostredia
Konfigurovateľná celková dĺžka
Štandardné dĺžky je možné ľubovoľne kombinovať alebo prispôsobiť (zdvih v krokoch po 1000 mm)
1. Voľný výber robotov
Voľný výber robota a hnacieho motora
2. Mazací systém monitorovaný snímačom
Vďaka trvalému mazaniu, dlhej životnosti
3. energetický reťazec
Konfigurovateľná poloha (vpravo, uprostred, vľavo)
4. Voliteľné upínanie
Vysoká tuhosť vďaka upnutiu polohy vozíka
5. Vysoká nosnosť
Štyri nosnosti pre maximálnu hmotnosť robota 250 kg, 1000 kg, 1500 kg a 2500 kg.
6. Voliteľné zakrytie jazdnej dráhy
Ochrana pred vplyvmi prostredia
7. Konfigurovateľná celková dĺžka
Štandardné dĺžky je možné ľubovoľne kombinovať alebo prispôsobiť (zdvih v krokoch po 1000 mm)
Séria ZRMTechnické údaje
Obj. č.ZRM 250ZRM 1000ZRM 1500ZRM 2500
Max. nosnosť [kg]250100015002500
Celková dĺžka min./max. [mm]2 000... 100 0002 000... 100 0003.500... 100 0003 500... 100 000
Opakovacia presnosť polohovania [mm]+/-0,05+/-0,05+/-0,05+/-0,05
Max. zrýchlenie [m/s2]4443
Max. rýchlosť [m/s]1,61,61,51,5

Pohyblivá os robota
Séria ZRM

  • Robustnosť
    O 20 % vyššie momentové zaťaženie ako štandardne
  • Flexibilita
    Vďaka konfigurovateľnému zdvihu a mnohým možnostiam
  • Dlhá životnosť
    Najdlhšia životnosť na trhu
  • Špecificky pre zákazníka
    Pre každú aplikáciu

Máte nejaké otázky?

Osobné údaje
Správa