VE系列
VE15-B
VE15-B
分料器
VE 系列
机械的强性控制
一次分料一件工件,以此保证工序的可靠性
您自己决定!
通过磁性传感器和接近开关检测:不像其他普通产品, 您可以任意选择!
无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
加入购物车
添加到比较
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
IP40
磁场传感器
接近传感器
技术数据
螺纹杆单边行程
40 [mm]
扩张力
80 [N]
收缩力
65 [N]
自限位
机械
最大循环次数
0.1 [s]
重复定位精度 +/-
0.1 [mm]
操作气压
3 ... 8 [bar]
额定操作气压
6 [bar]
操作温度
5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积
23 [cm³]
认证
LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护
IP40
B10d值
10000000
重量
0.49 [kg]
附件
直插接头-快接式
GVM5
传感器和能源供应
+
+
直插接头-快接式
GVM5
传感器和能源供应
+
+
详情
角度接头-快接式
WVM5
传感器和能源供应
+
+
角度接头-快接式
WVM5
传感器和能源供应
+
+
详情
接近开关安装座
KB8-20
配件
+
+
接近开关安装座
KB8-20
配件
+
+
详情
接近开关电缆5m-直接出线
NJ8-E2
传感器和能源供应
+
+
接近开关电缆5m-直接出线
NJ8-E2
传感器和能源供应
+
+
详情
M8 电感式接近开关
NJ8-E2S
传感器和能源供应
+
+
M8 电感式接近开关
NJ8-E2S
传感器和能源供应
+
+
详情
倾斜的磁场传感器,电缆5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
传感器和能源供应
+
+
倾斜的磁场传感器,电缆5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
传感器和能源供应
+
+
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
传感器和能源供应
+
+
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
传感器和能源供应
+
+
详情
磁场传感器直的,电缆5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
传感器和能源供应
+
+
磁场传感器直的,电缆5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
传感器和能源供应
+
+
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
传感器和能源供应
+
+
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
传感器和能源供应
+
+
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAG500
传感器和能源供应
+
+
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAG500
传感器和能源供应
+
+
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAW500
传感器和能源供应
+
+
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAW500
传感器和能源供应
+
+
详情
个性化
H1 油脂
个性化
+
H1 油脂
个性化
利用率
制药、医疗、化妆品和食品行业
包装和生产机械
优势
材料和涂层经过 FDA 认证
不会对产品造成有害污染
+
详情
防爆保护符合 Atex 标准
个性化
+
防爆保护符合 Atex 标准
个性化
利用率
在易燃材料环境中使用
优势
确保过程安全
经过认证
所有产品和等级均可认证
+
详情
产品结构图
方轨
坚固,高保持力和扭矩
锥形杆
强化钢
安装
独立推料器手指安装
锁紧
自带机械锁紧装置
能源供应
可从多个面供气
驱动
两个双作用气缸
永久磁铁
在活塞位置安装
检测
用于放置安装磁性传感器
资料下载
PDF 数据表
下载
备件材料清单
下载
安装和操作说明书
下载
下载 CAD 数据
下载