MSF44N-D2

扁平回转摆缸
MSF 系列
"独特的"
- 您自己决定!
法兰连接或轴连接,有或没有缓冲器:多变性确保您总能找到您所需要的 - 扁平结构
可逆双驱动活塞,元件可用于平面应用中。这使您可以更节省空间的来设计方案 - 无级可调节旋转角度
完全可调节的旋转角度更灵活并且独特,同时减少安装准备时间
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
弹性体终端位置减振装置
空气传输
IP41
磁场传感器
可定位 2 个位置
摆动角度可调整
法兰
摆动角度可调整
技术数据
| 摆动角度 | 90 / 180 [°] |
| 扭矩 | 1 [Nm] |
| 通过弹性体 | 实现终端位置缓冲 |
| 气体传输 | 2 [编号] |
| 端工具架 | 法兰 |
| 重复定位 +/- | 0.07 [°] |
| 轴向负载量 | 520 [N] |
| 径向负载量 | 19 [Nm] |
| 操作气压 | 3 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 每90°循环耗气体积 | 7.7 [cm³] |
| 每180°循环耗气体积 | 15.4 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP41 |
| B10d值 | 10000000 |
| 重量 | 0.48 [kg] |
产品结构图

- 节流阀
- 用来调节速度
- 交货时包含在内
- 坚固且轻的外壳
- 硬涂层铝合金
- 安装和定位
- 多个不同的安装面可方便安装
- 可用刀座
- 可连接延长轴或法兰
- 力的转化
- 齿轮齿条
- 最多内部可通2路气
- 用于无管道空气传输
- 不需要扭曲气管
- 检测槽
- 用于放置安装磁性传感器
- 采用螺旋槽技术的内置缓冲器
- 最终位置缓冲可调节