REH2006N-IL-43-A
New

旋转模块
REH2000 系列
"纤细的"
- 可自由定位和检测
无论是作为独立驱动装置,还是与执行器配合使用,都能快速启动并可靠检测每个位置。 - 配置的媒介转换
电缆扭结、干涉轮廓不清导致的磨损加剧,将不再是问题。 - 通过 IO-Link 和 Modbus RTU 控制
无论是采用非屏蔽标准工业电缆的 IO-Link,还是 Modbus RTU,均可自由选择。
设备/选项
(最多)5 百万次循环免维护
模拟量传感器
IP54
可无级定位
摆动角度可调整
可定位
IO-Link
电动
技术数据
| 通讯方式 | IO-Link |
| 可定位 | 是 |
| 通过过程数据进行位置检测 | 是 |
| 转动角度 | 无限的 [°] |
| 额定转矩 | 0.3 [Nm] |
| 最大扭矩 | 0.9 [Nm] |
| 最大总转动惯量 | 4 [kgcm²] |
| 额定速度 | 250 |
| 在“位置模式”上手指速度 | 95 [rad/s²] |
| 定位延迟 | 95 [rad/s²] |
| 重复定位 +/- | 0.02 [°] |
| 定位精度 +/- | 0.2 [°] |
| 电传输 | 4 极 2A / 60V |
| 操作时间 | 0,055 [s] |
| 电压 | 24 [V] |
| 最大电流消耗 | 2 [A] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
| 重量 | 0.87 [kg] |
产品结构图

- 工具端连接法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 能量传输
用于无线信号和电力传输 电缆不会受到扭曲 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 轴密封
适用于恶劣环境条件 - 双支撑输出轴
坚固,高保持力和扭矩 - 通讯方式
通过 IO-Link 和 Modbus RTU 控制 - 集成控制系统
结构紧凑,无需占用控制柜空间