后续产品
摆缸和旋转单元
SBZ系列

SB74-180-B

前身模式
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

摆动手指
SBZ 系列

个人资料
消息
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • IP54
  • 接近传感器
  • 180° 旋转角度
  • 法兰
  • 可调节的终端位置+/- 3°
摆动角度180 [°]
可调摆动角度 +/-3 [°]
扭矩3.5 [Nm]
重复定位 +/- 0.01 [°]
操作气压3 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积21 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量1.9 [kg]
FD1200 [N]
FZ630 [N]
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
M8 电感式接近开关
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 双向轴承轴
    坚固,高保持力和扭矩
  2. 动力法兰
    具备终端限位的大型号法兰和大的中心孔(SB150型号以上)
  3. 力的转化
    稳定的齿轮组 精准,可靠,耐用
  4. 位置检测
    接近式开关检测0°和90°位置 可调节转动检测凸轮检测块
  5. 驱动
    双作用气缸
  6. 节流阀
    用于控制流量(随货赠送)
  7. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  8. 内置专利技术的油压缓冲器
    最终位置缓冲可调节