摆动手指
SBZ 系列

"卓越的"

  • 带有螺旋槽纹技术的缓冲器
    卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量
  • 通过齿轮组来完成力的转换
    强固的齿轮可保证精度,可靠性和长寿命,并确保了平滑的工作
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
系列特征
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • IP54
  • 接近传感器
  • 90° 旋转角度
  • 180° 旋转角度
  • 法兰
  • 可调节的终端位置+/- 3°
  • 反向轴承(无驱动)
  1. 双向轴承轴
    • 坚固,高保持力和扭矩
  2. 动力法兰
    • 具备终端限位的大型号法兰和大的中心孔(SB150型号以上)
  3. 力的转化
    • 稳定的齿轮组
    • 精准,可靠,耐用
  4. 位置检测
    • 接近式开关检测0°和90°位置
    • 可调节转动检测凸轮检测块
  5. 驱动
    • 双作用气缸
  6. 节流阀
    • 用于控制流量(随货赠送)
  7. 安装和定位
    • 多个不同的安装面可方便安装
  8. 内置专利技术的油压缓冲器
    • 最终位置缓冲可调节
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情